Roulement rainuré à billes 542..-MP, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Roulement rainuré à billes 542..-MP, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton
Roulement rainuré à billes 542..-MP, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54238-MP
54244-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T 2]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

3,784.72 €

1000 4 jours 11700001540 1/min1990 1/min116.416027021.295

6,245.25 €

1000 4 jours 13300001420 1/min1680 1/min115.219030024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge dyn. de base, axiale [C a](N) 335000

Assistance technique