Roulements à billes 60..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 60..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 60..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6010-Z-C3
6012-Z-C3
6021-Z-C3
6024-Z-C4
6030-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

14.03 €

1000 4 jours 801650220001580012200 1/min8900 1/min0.26

20.62 €

1000 4 jours 951860315002320010100 1/min7600 1/min0.444

95.45 €

1000 4 jours 1602610575000640005700 1/min4950 1/min1.61

138.63 €

1000 4 jours 1802812088000770005000 1/min4450 1/min2.059

251.65 €

1000 4 jours 225351501310001240003950 1/min3850 1/min4.26

Loading...

  1. 1

Assistance technique