Roulements à billes 62..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 62..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6214-RSR-C3
6218-RSR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

51.72 €

1000 4 jours 125247066000440003100 1/min1.076

103.98 €

1000 4 jours 1603090102000740002380 1/min2.21

Loading...

  1. 1

Assistance technique