Roulements à billes 62..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6200-C-Z-C3>V
6200-C-Z>V
6201-C-Z-C3>V
6201-C-Z>V
6202-C-Z-C3>V
6202-C-Z>V
6203-C-Z-C3>V
6203-C-Z>V
6204-C-Z-C3>V
6204-C-Z>V
6205-C-Z-C3>V
6205-C-Z>V
6206-C-Z-C3>V
6206-C-Z>V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

3.37 €

1 Disponible 4 jours 309107000260040500 1/min26000 1/minC30.03

3.37 €

1 Disponible 4 jours 309107000260040500 1/min26000 1/minCN0.029

3.42 €

1 Disponible 4 jours 3210128000310037000 1/min24600 1/minC30.034

3.42 €

1 Disponible 4 jours 3210128000310037000 1/min24600 1/minCN0.034

3.69 €

1 Disponible 4 jours 3511158900375033000 1/min21900 1/minC30.043

3.69 €

1 Disponible 4 jours 3511158900375033000 1/min21900 1/minCN0.043

4.15 €

1 Disponible 4 jours 40121711000475029000 1/min20100 1/minC30.064

4.15 €

1 Disponible 4 jours 40121711000475029000 1/min20100 1/minCN0.063

4.86 €

1 Disponible 4 jours 47142014700660024300 1/min18100 1/minC30.099

4.86 €

1 Disponible 4 jours 47142014700660024300 1/min18100 1/minCN0.099

5.69 €

1 Disponible 4 jours 52152515900780021600 1/min16000 1/minC30.12

5.69 €

1 Disponible 4 jours 52152515900780021600 1/min16000 1/minCN0.121

7.60 €

1 Disponible 4 jours 621630220001130017800 1/min13400 1/minC30.185

7.60 €

1 Disponible 4 jours 621630220001130017800 1/min13400 1/minCN0.185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model series >V Design / joint Déflecteur d'un côté

Assistance technique