Roulements à billes 63, à une rangée avec Rainure annulaire, acier, joint des deux côtés, Type of 368

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63800-2RSR-HLC
63800-2Z-HLC
63801-2RSR-HLC
63801-2Z-HLC
63802-2RSR-HLC
63802-2Z-HLC
63803-2RSR-HLC
63803-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Design / joint Dimension
(mm)
Poids
(kg)

11.11 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés10 x 7 x 190.007

9.46 €

10000 4 jours Déflecteurs des deux côtés10 x 7 x 190.008

11.34 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés12 x 21 x 70.009

10.14 €

10 Disponible 4 jours Déflecteurs des deux côtés12 x 21 x 70.009

11.46 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés15 x 7 x 240.01

9.72 €

10000 4 jours Déflecteurs des deux côtés15 x 7 x 70.01

16.60 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés17 x 7 x 260.011

14.12 €

10000 4 jours Déflecteurs des deux côtés17 x 7 x 70.011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taper (manufacturer type) HLC jeu radial CN

Assistance technique