Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6301-2Z-L069-C3
6302-2Z-C4
6302-2Z-L207-C3
6303-2Z-L207-C3
6304-2Z-L207-C3
6305-2Z-L207-C3
6306-2Z-C4
6314-2Z-C4
6316-2Z-C4
634-2Z-HLC
635-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Taper (manufacturer type) Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Lubrifiant Poids
(kg)

5.38 €

1 Disponible 4 jours 371212103004200Standard24000 1/min20000 1/minC3L0690.06

4.77 €

1000 4 jours 421315120005300Standard21400 1/min17500 1/minC4GA140.086

5.55 €

1 Disponible 4 jours 421315120005300Standard21400 1/min17500 1/minC3L2070.085

6.26 €

1 Disponible 4 jours 471417144006500Standard18900 1/min15900 1/minC3L2070.113

7.97 €

1 Disponible 4 jours 521520169007900Standard16800 1/min14400 1/minC3L2070.155

9.08 €

1000 4 jours 6217252380011500Standard13700 1/min12300 1/minC3L2070.25

11.11 €

1000 4 jours 7219303050016200Standard11700 1/min10500 1/minC4GA130.351

85.74 €

1000 4 jours 150357011500069000Standard5700 1/min6100 1/minC4GA132.6

122.97 €

1000 4 jours 170398013100087000Standard4550 1/min5500 1/minC4GA133.75

2.40 €

10000 4 jours 16541735671HLC53000 1/min32500 1/minCNL1380.005

2.45 €

10000 4 jours 196527501050HLC45000 1/min27500 1/minCNL1380.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique