Roulements rainurés à billes 513..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Roulements rainurés à billes 513..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Roulements rainurés à billes 513..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51332-MP
51338-MP
51340-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

1,533.57 €

1 4 jours 44500015600001230 1/min2280 1/min8716027020.638

3,924.66 €

1000 4 jours 59000021700001040 1/min1840 1/min10519032035

3,536.45 €

1000 4 jours 6200002380000980 1/min1740 1/min11020034043

Loading...

  1. 1

Assistance technique