Roulements à billes 60..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 60..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 60..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000-C-C3>V
6000-C>V
6001-C-C3>V
6001-C-C4
6001-C-C4>V
6001-C>V
6002-C-C3>V
6002-C>V
6004-C-C3>V
6004-C>V
6005-C-C3>V
6005-C>V
6006-C-C3>V
6006-C>V
6007-C-C3>V
6007-C>V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)
-

2.11 €

10 Disponible 4 jours 2681053001970>V44500 1/min30000 1/minC30.017

2.11 €

1 Disponible 4 jours 2681053001970>V44500 1/min30000 1/minCN0.017
-

2.12 €

10 Disponible 4 jours 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minC30.019
-

3.26 €

100 Disponible 4 jours 2881259002370Standard42500 1/min26000 1/minC40.019
-

3.26 €

144 Disponible 4 jours 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minC40.019

2.12 €

1 Disponible 4 jours 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minCN0.019
-

2.28 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V37000 1/min23200 1/minC30.027

2.28 €

1 Disponible 4 jours 3291563002850>V37000 1/min23200 1/minCN0.027
-

2.68 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V27500 1/min19700 1/minC30.061

2.68 €

1 Disponible 4 jours 421220106005000>V27500 1/min19700 1/minCN0.061
-

3.08 €

1 Disponible 4 jours 471225126006500>V23700 1/min16400 1/minC30.07

3.08 €

1 Disponible 4 jours 471225126006500>V23700 1/min16400 1/minCN0.07
-

3.98 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V20100 1/min13800 1/minC30.107

3.98 €

1 Disponible 4 jours 551330145008300>V20100 1/min13800 1/minCN0.107
-

4.65 €

1 Disponible 4 jours 6214351750010300>V17700 1/min12600 1/minC30.14

4.65 €

1 Disponible 4 jours 6214351750010300>V17700 1/min12600 1/minCN0.14

Loading...

  1. 1

Assistance technique