Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Vitesse de base | jeu radial | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,785.89 € | 1000 | 4 jours | 720 | 100 | 500 | 610000 | 1150000 | 1440 1/min | 1070 1/min | CN | 132 | |||
- | 12,095.86 € | 1000 | 4 jours | 780 | 112 | 530 | 710000 | 1390000 | 1330 1/min | 1020 1/min | C3 | 179.16 | ||
12,947.09 € | 1000 | 4 jours | 820 | 115 | 560 | 760000 | 1540000 | 1260 1/min | 950 1/min | CN | 209 | |||
- | 134.35 € | 1000 | 4 jours | 140 | 24 | 90 | 62000 | 49500 | 8600 1/min | 5600 1/min | C4 | 1.42 | ||
- | 149.08 € | 1000 | 4 jours | 145 | 24 | 95 | 64000 | 54000 | 8200 1/min | 5300 1/min | C4 | 1.45 | ||
- | 156.69 € | 1000 | 4 jours | 150 | 24 | 100 | 64000 | 54000 | 7900 1/min | 5100 1/min | C4 | 1.519 | ||
- | 169.98 € | 1000 | 4 jours | 160 | 26 | 105 | 75000 | 64000 | 7400 1/min | 4950 1/min | C4 | 1.86 | ||
- | 202.75 € | 1000 | 4 jours | 170 | 28 | 110 | 85000 | 71000 | 6900 1/min | 4850 1/min | C4 | 2.42 | ||
- | 270.63 € | 1000 | 4 jours | 200 | 33 | 130 | 113000 | 101000 | 5800 1/min | 4350 1/min | C4 | 3.8 | ||
- | 301.95 € | 1000 | 4 jours | 210 | 33 | 140 | 117000 | 109000 | 5500 1/min | 4050 1/min | C4 | 4.07 | ||
- | 365.12 € | 1000 | 4 jours | 225 | 35 | 150 | 131000 | 124000 | 5100 1/min | 3850 1/min | C4 | 4.894 | ||
- | 432.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 240 | 38 | 160 | 142000 | 136000 | 4800 1/min | 3750 1/min | C4 | 6.1 | |
- | 489.97 € | 1000 | 4 jours | 260 | 42 | 170 | 179000 | 172000 | 4400 1/min | 3550 1/min | C4 | 8.025 | ||
- | 563.11 € | 1000 | 4 jours | 280 | 46 | 180 | 201000 | 199000 | 4050 1/min | 3300 1/min | C4 | 10.6 | ||
- | 647.63 € | 1000 | 4 jours | 290 | 46 | 190 | 216000 | 220000 | 3850 1/min | 3100 1/min | C4 | 11.3 | ||
2,211.11 € | 1000 | 4 jours | 420 | 65 | 280 | 320000 | 435000 | 2600 1/min | 2070 1/min | CN | 31.7 | |||
- | 2,211.11 € | 1000 | 4 jours | 420 | 65 | 280 | 320000 | 435000 | 2600 1/min | 2070 1/min | C3 | 31.7 | ||
3,365.62 € | 1000 | 4 jours | 460 | 74 | 300 | 365000 | 520000 | 2370 1/min | 1930 1/min | CN | 44.5 | |||
- | 3,365.62 € | 1000 | 4 jours | 460 | 74 | 300 | 365000 | 520000 | 2370 1/min | 1930 1/min | C3 | 44.5 | ||
4,025.88 € | 1000 | 4 jours | 480 | 74 | 320 | 380000 | 560000 | 2260 1/min | 1790 1/min | CN | 47.4 | |||
- | 4,025.88 € | 1000 | 4 jours | 480 | 74 | 320 | 380000 | 560000 | 2260 1/min | 1790 1/min | C3 | 47.4 | ||
5,224.52 € | 1000 | 4 jours | 520 | 82 | 340 | 445000 | 690000 | 2050 1/min | 1630 1/min | CN | 63.2 | |||
- | 5,224.52 € | 1000 | 4 jours | 520 | 82 | 340 | 445000 | 690000 | 2050 1/min | 1630 1/min | C3 | 63.2 | ||
5,524.91 € | 1000 | 4 jours | 540 | 82 | 360 | 460000 | 740000 | 1970 1/min | 1530 1/min | CN | 66.2 | |||
- | 5,524.91 € | 1000 | 4 jours | 540 | 82 | 360 | 460000 | 740000 | 1970 1/min | 1530 1/min | C3 | 66.2 | ||
5,938.51 € | 1000 | 4 jours | 560 | 82 | 380 | 455000 | 750000 | 1910 1/min | 1470 1/min | CN | 68.8 | |||
- | 5,938.51 € | 1000 | 4 jours | 560 | 82 | 380 | 455000 | 750000 | 1910 1/min | 1470 1/min | C3 | 68.8 | ||
6,914.52 € | 1000 | 4 jours | 600 | 90 | 400 | 520000 | 870000 | 1780 1/min | 1390 1/min | CN | 95 | |||
- | 6,914.52 € | 1000 | 4 jours | 600 | 90 | 400 | 520000 | 870000 | 1780 1/min | 1390 1/min | C3 | 90.6 | ||
7,590.15 € | 1000 | 4 jours | 620 | 90 | 420 | 540000 | 930000 | 1710 1/min | 1310 1/min | CN | 92 | |||
- | 7,590.15 € | 1000 | 4 jours | 620 | 90 | 420 | 540000 | 930000 | 1710 1/min | 1310 1/min | C3 | 92 | ||
- | 8,272.48 € | 1000 | 4 jours | 650 | 94 | 440 | 550000 | 970000 | 1630 1/min | 1250 1/min | C3 | 106 | ||
9,308.95 € | 1000 | 4 jours | 680 | 100 | 460 | 590000 | 1070000 | 1550 1/min | 1200 1/min | CN | 122.9 | |||
- | 9,308.95 € | 1000 | 4 jours | 680 | 100 | 460 | 590000 | 1070000 | 1550 1/min | 1200 1/min | C3 | 123.9 | ||
9,546.92 € | 1000 | 4 jours | 700 | 100 | 480 | 610000 | 1140000 | 1500 1/min | 1140 1/min | CN | 126 | |||
- | 9,546.92 € | 1000 | 4 jours | 700 | 100 | 480 | 610000 | 1140000 | 1500 1/min | 1140 1/min | C3 | 126 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Vitesse de base
jeu radial
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles