Roulements à billes 69..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 69..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 69..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
692-2Z-HLC
693-2Z-HLC
694-2Z-HLC
695-2Z-HLC
696-2Z-HLC
697-2Z-HLC
698-2Z-HLC
699-2Z-HLC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

4.89 €

10000 4 jours 63233099112000 1/min0.002

4.45 €

10000 4 jours 84355917987000 1/min0.001

4.68 €

10000 4 jours 114495934769000 1/min0.002

5.14 €

10000 4 jours 1345108043063000 1/min0.002

5.55 €

10000 4 jours 1556134051757000 1/min0.004

5.60 €

10000 4 jours 1757161071651000 1/min0.005

5.66 €

10000 4 jours 1968224091246000 1/min0.009

6.51 €

10000 4 jours 20692470107044000 1/min0.01

Loading...

  1. 1

Assistance technique