Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HS71900-C-T-P4S-UL
Diamètre extérieur D(φ) | 22 | Largeur B(mm) | 6 | Alésage(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 1790 | Charge stat. de base, radiale(N) | 650 | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | 160000 1/min |
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | 100000 1/min | Poids(kg) | 0.01 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements de broche HS719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites, le numéro d'article est le suivant: HS71900-C-T-P4S-UL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS71900-C-T-P4S-UL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles