Roulements à billes à contact oblique 38..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 38..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3801-B-TVH-HLC

Référence pièce
3801-B-TVH-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.85 €

10 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 21 Largeur B(mm) 7 Alésage(mm) 12
Charge dyn. de base, radiale(N) 2150 Charge stat. de base, radiale(N) 1520 Vitesse limite 37500 1/min
Vitesse de base 18100 1/min Poids(kg) 0.009

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 38..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3801-B-TVH-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3801-B-TVH-HLC.

Assistance technique