Roulements à billes à contact oblique 72..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 72..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7234-B-MP
7234-B-MP-P5-UL
7238-B-MP-UO
7240-B-MP
7240-B-MP-UO
7244-B-MP-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Précharge Vitesse de base Poids
(kg)

1,208.26 €

1000 4 jours 31052170270000Standard3550003250 1/minNon2440 1/min17.3
-

2,346.15 €

1000 4 jours 31052170270000Roulement seul3550003250 1/minPrécharge légère2440 1/min17.3
-

2,165.86 €

1000 4 jours 34055190300000sans jeu4250002950 1/minNon2140 1/min21.8

2,162.63 €

1000 4 jours 36058200325000Standard4800002750 1/minNon1990 1/min25.949
-

2,498.00 €

1000 4 jours 36058200325000sans jeu4800002750 1/minNon1990 1/min26
-

3,178.46 €

1000 4 jours 40065220370000Roulement seul5700002480 1/minPrécharge légère1790 1/min36.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique