Roulement à rouleaux cylindriques N2..-E-XL-TVP, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N2

Roulement à rouleaux cylindriques N2..-E-XL-TVP, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N2
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure, 2 bords à la bague intérieure, forme N2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N212-E-XL-TVP2>A

Référence pièce
N212-E-XL-TVP2>A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.38 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alésage(mm) 60 Diamètre extérieur(mm) 110 Largeur(mm) 22
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse 7500 1/min Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil](1/min) 8900 Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 112000
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 103000 Poids(kg) 0.81

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques N2..-E-XL-TVP, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N2, le numéro d'article est le suivant: N212-E-XL-TVP2>A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N212-E-XL-TVP2>A.

Assistance technique