Roulement à rouleaux cylindriques, SL04..-D-PP-2NR, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier fixe, forme SL04

  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques SL04..-D-PP-2NR, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier fixe, bord central à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL04

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL04260-D-PP-2NR
SL04300-D-PP-2NR
SL045018-D-PP-2NR-C3
SL045019-D-PP-2NR
SL045024-D-PP-2NR-C3
SL045026-D-PP-2NR-C3
SL045028-D-PP-2NR-C3
SL045030-D-PP-2NR-C3
SL045032-D-PP-2NR-C3
SL045036-D-PP-2NR-C3
SL045040-D-PP-2NR-C3
SL045056-D-PP-2NR
SL045060-D-PP-2NR
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
jeu radial Poids
(kg)

3,020.22 €

1 Disponible 4 jours 26034095520 1/min8400001990000CN21.1

5,627.31 €

1 Disponible 4 jours 30038095455 1/min9000002250000CN23.9
-

414.98 €

1 Disponible 4 jours 90140671410 1/min305000510000C33.55

511.75 €

1 Disponible 4 jours 95145671360 1/min315000530000CN3.72
-

819.71 €

1 Disponible 4 jours 120180801090 1/min410000740000C36.98
-

952.77 €

1 Disponible 4 jours 13020095960 1/min540000960000C310.45
-

1,055.12 €

1 Disponible 4 jours 14021095910 1/min6100001100000C310.66
-

1,223.54 €

1 Disponible 4 jours 150225100850 1/min7100001260000C312.76
-

1,418.92 €

1 Disponible 4 jours 160240109790 1/min7400001360000C315.95
-

2,257.25 €

1 Disponible 4 jours 180280136680 1/min11400002130000C329.16
-

3,309.58 €

1 Disponible 4 jours 200310150610 1/min13500002600000C339.34

11,607.25 €

1 Disponible 4 jours 280420190450 1/min26000005200000CN88.3

14,101.77 €

1 Disponible 4 jours 300460218415 1/min30000005800000CN125.65

Loading...

  1. 1

Assistance technique