Roulement à rouleaux cylindriques, SL04..-D, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier fixe, forme SL04,

Roulement à rouleaux cylindriques, SL04..-D, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier fixe, forme SL04,
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques SL04..-D, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier fixe, bord central à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL04

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL045016-D
SL045018-D-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
jeu radial Poids
(kg)

271.69 €

1 Disponible 4 jours 80125601620 1/min210000340000CN2.54
-

367.52 €

1 Disponible 4 jours 90140671410 1/min305000510000C33.53

Loading...

  1. 1

Assistance technique