Douille à aig. avec fond / BK0609-B-L271 / DIN 618, ISO 3245

Douille à aig. avec fond / BK0609-B-L271 / DIN 618, ISO 3245
  • Remise sur volume
Douille à aig. avec fond BK, selon DIN 618/ISO 3245, Graisse (L271/spécifique au client)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK0609-B-L271
BK1010-B-L271
BK1015-B-L082
BK1312-A
BK2212-A
BK2516-A
BK3038-ZW-L271
BK4520-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de base Vitesse limite Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(g)

3.28 €

1000 Disponible 4 jours 1021900 1/min30500 1/min36500 1/min96285026002.6

3.43 €

50 Disponible 4 jours 1414600 1/min18700 1/min24300 1/min1010440051004.3

5.18 €

500 Disponible 4 jours 1414600 1/min18200 1/min24300 1/min1510680088006.2

4.45 €

1000 Disponible 4 jours 1911200 1/min14400 1/min18700 1/min12136800790010.77

19.18 €

1000 Disponible 4 jours 287000 1/min8900 1/min11700 1/min122291001340018.38

12.72 €

1000 Disponible 4 jours 326100 1/min7500 1/min10200 1/min1625156002400030.548

10.78 €

50000 4 jours 37-6200 1/min8600 1/min3830375007900083.59

24.05 €

1 Disponible 4 jours 523550 1/min4450 1/min5900 1/min2045270005900072

Loading...

  1. 1

Assistance technique