Douilles à aiguilles HN, à aiguilles jointives

Douilles à aiguilles HN, à aiguilles jointives
  • Remise sur volume
Douilles à aiguilles HN, à aiguilles jointives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HN1210
HN1412
HN1516
HN1612
HN1816
HN1816-L407
HN2020
HN2520
HN3520
HN4020
HN4520
HN4525
HN5025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de base Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Lubrifiant Poids
(g)

4.32 €

1000 Disponible 4 jours 168900 1/min11900 1/min1012800013400L5635.3

4.80 €

1000 Disponible 4 jours 207500 1/min10400 1/min12141100017500-12

5.12 €

385 Disponible 4 jours 217100 1/min9600 1/min16151540027500L56317.3

10.22 €

308 Disponible 4 jours 226700 1/min9200 1/min12161200020300-13

6.65 €

5 Disponible 4 jours 246000 1/min8000 1/min16181700032500-20
-

7.63 €

1200 Disponible 4 jours 246000 1/min8000 1/min16181700032500L40720

13.08 €

225 Disponible 4 jours 265400 1/min7200 1/min20202240048000-27.9

8.75 €

5 Disponible 4 jours 324350 1/min5800 1/min20252800059000L56340

9.57 €

1000 4 jours 423200 1/min4250 1/min20353350083000-53.8

11.55 €

1078 4 jours 472800 1/min3750 1/min20403600095000-61

13.23 €

1000 4 jours 522500 1/min3400 1/min204538500108000-68

14.54 €

1008 4 jours 522500 1/min3350 1/min254547000139000-87

16.46 €

1000 4 jours 582260 1/min3050 1/min255054000152000L563110

Loading...

  1. 1

Assistance technique