Roues libres HF..-KF-R, avec ressorts en plastique et moletage

Roues libres HF..-KF-R, avec ressorts en plastique et moletage
  • Remise sur volume
Roue libre avec ressorts en plastique et moletage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HF0306-KF-R-L564
HF0406-KF-R-A-L564
HF0612-KF-R-A-L564
HF0812-KF-R-A-L564
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe Diamètre extérieur
(mm)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Couple de rotation admiss. [M d per]
(Nm)
Poids
(g)

7.40 €

1000 Disponible 4 jours 45000 1/min8000 1/min6.5630.060.717
-

7.46 €

1000 Disponible 4 jours 34000 1/min8000 1/min8640.10.973
-

7.46 €

890 Disponible 4 jours 23000 1/min13000 1/min101260.62.865
-

7.46 €

1000 Disponible 4 jours 17000 1/min12000 1/min1212813.465

Loading...

  1. 1

Assistance technique