Roues libres HFL..-KF-R, avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage

Roues libres HFL..-KF-R, avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage
  • Remise sur volume
Roues libres HFL..-KF-R, avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFL0408-KF-R-A-L564
HFL0606-KF-R-A-L564
HFL0615-KF-R-L564
HFL0806-KF-R-A-L564
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe Diamètre extérieur
(mm)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Poids
(g)
-

13.02 €

1000 Disponible 4 jours 34000 1/min8000 1/min8841.6
-

13.69 €

1000 Disponible 4 jours 23000 1/min13000 1/min10661.32

13.02 €

1000 Disponible 4 jours 23000 1/min13000 1/min101565.212
-

14.97 €

1000 Disponible 4 jours 17000 1/min12000 1/min12681.64

Loading...

  1. 1

Assistance technique