Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HFL0408-KF-A-L564 |
HFL0615-KF-L564 |
HFL0822-KF-L564 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne | Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe | Diamètre extérieur (mm) | Largeur, bague extérieure [C] (mm) | Diamètre sous rouleaux [F w] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.05 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 34000 1/min | 8000 1/min | 8 | 8 | 4 | - | - | 1.6 | |
12.05 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 15 | 6 | - | - | 3.71 | ||
11.15 € | 5000 | Disponible | 4 jours | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 22 | 8 | 3650 | 3950 | 6.22 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne
Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe
Diamètre extérieur(mm)
Largeur, bague extérieure [C](mm)
Diamètre sous rouleaux [F w](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles