Roue libre HFZ, avec ressorts de pression

Roue libre HFZ, avec ressorts de pression
  • Remise sur volume
Roues libres HFZ, avec ressorts métalliques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFZ040708-L564
HFZ061008-L564
HFZ081208-L564
HFZ101410-A-L564
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe Diamètre extérieur
(mm)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Couple de rotation admiss. [M d per]
(Nm)
Poids
(g)

8.86 €

1000 Disponible 4 jours 21000 1/min12000 1/min11.11312.76.3524.125

9.26 €

1000 Disponible 4 jours 14000 1/min12000 1/min15.87512.79.52527.95

9.77 €

1000 Disponible 4 jours 11000 1/min9000 1/min19.0512.712.799.64

12.20 €

1000 Disponible 4 jours 8500 1/min5000 1/min22.22515.8815.8751914.68

Loading...

  1. 1

Assistance technique