Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HF0306-KF-L564 |
HF0406-KF-A-L564 |
HF0612-KF-L564 |
HF0812-KF-L564 |
HF1012-KF-L564 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne | Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe | Diamètre extérieur (mm) | Largeur, bague extérieure [C] (mm) | Diamètre sous rouleaux [F w] (mm) | Couple de rotation admiss. [M d per] (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 45000 1/min | 8000 1/min | 6.5 | 6 | 3 | 0.18 | 0.7 | ||
- | 6.49 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 34000 1/min | 8000 1/min | 8 | 6 | 4 | 0.34 | 0.988 | |
- | 6.49 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 12 | 6 | 1.76 | 2.73 | |
- | 6.49 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 12 | 8 | 3.15 | 3.355 | |
6.82 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 14000 1/min | 11000 1/min | 14 | 12 | 10 | 5.3 | 4.025 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne
Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe
Diamètre extérieur(mm)
Largeur, bague extérieure [C](mm)
Diamètre sous rouleaux [F w](mm)
Couple de rotation admiss. [M d per](Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles