Inscription
Confirmé
  • Alésage(mm)
  • Diamètre extérieur(mm)
  • Hauteur [H](mm)
  • Vitesse limite
  • Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
  • Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
  • Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
  • Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré, YRTCM Series (YRTCM325-XL)

    Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré, YRTCM Series YRTCM325-XL

    Référence pièce:

    YRTCM325-XL
    Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    YRTCM325-XL
    En rapport

    Alésage

    (mm)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Hauteur [H]

    (mm)

    Vitesse limite

    Charge dyn. de base, axiale [C a]

    (N)

    Charge dyn. de base, radiale [C r]

    (N)

    Charge stat. de base, axiale [C 0a]

    (N)

    Charge stat. de base, radiale [C 0r]

    (N)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    325
    450
    60
    200 1/min
    247000
    183000
    1900000
    530000
    24.7
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    24,903.02 €
    ( 29,634.59 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré

    La référence pièce a été confirmé