Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YRTSMA395-03-1530
Alésage(mm) | 395 | Diamètre extérieur(mm) | 525 | Hauteur [H](mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse limite | 650 1/min | Charge dyn. de base, axiale [C a](N) | 214000 | Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 121000 |
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N) | 1540000 | Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 390000 | Poids(kg) | 32.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements combinés, à double effet, fixation par vis, pour vitesses plus élevées, avec système de mesure angulaire absolue intégré, YRTSMA Series, le numéro d'article est le suivant: YRTSMA395-03-1530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YRTSMA395-03-1530.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles