Roulements combinés, à double effet, fixation par vis, pour vitesses plus élevées, avec système de mesure angulaire intégré, YRTSM Series

Roulements combinés, à double effet, fixation par vis, pour vitesses plus élevées, avec système de mesure angulaire intégré, YRTSM Series
  • Remise sur volume
Roulements combinés, à double effet, fixation par vis, pour vitesses plus élevées, avec système de mesure angulaire intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YRTSM200-C
YRTSM260-C
YRTSM325-C
YRTSM395-C
YRTSM460-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Hauteur [H]
(mm)
Vitesse limite Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

6,417.25 €

1000 4 jours 200300451160 1/min155000940008400002260008.8

8,608.09 €

1 Disponible 4 jours 26038555910 1/min173000110000105000030500017.51

9,429.92 €

1000 4 jours 32545060760 1/min191000109000126000032000027

13,406.66 €

1 Disponible 4 jours 39552565650 1/min214000121000154000039000032.2

17,195.22 €

1 Disponible 4 jours 46060070560 1/min221000168000169000057000045

Loading...

  1. 1

Assistance technique