Roue libre HFL, avec palier radial, ressorts de pression en acier

Roue libre HFL, avec palier radial, ressorts de pression en acier
  • Remise sur volume
Roue libre HFL, avec palier radial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFL0615-L564
HFL0822-L564
HFL1022-L564
HFL1226-L564
HFL1426-L564
HFL1626-L564
HFL1826-L564
HFL2026-L564
HFL2530-L564
HFL3030-L564
HFL3530-L564
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe Diamètre extérieur
(mm)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(g)

12.05 €

1000 Disponible 4 jours 23000 1/min13000 1/min10156--3.815

13.31 €

1000 Disponible 4 jours 17000 1/min12000 1/min12228365039506.325

13.60 €

1000 Disponible 4 jours 14000 1/min11000 1/min142210395045007.4

13.98 €

1000 Disponible 4 jours 11000 1/min8000 1/min1826126300670017.77

14.49 €

1000 Disponible 4 jours 9500 1/min8000 1/min2026146800780020.3

14.92 €

1000 Disponible 4 jours 8500 1/min7500 1/min2226167400900022.4

15.40 €

1000 Disponible 4 jours 7500 1/min7500 1/min24261880001020024.8

15.66 €

1000 Disponible 4 jours 7000 1/min6500 1/min26262085001140027.06

18.89 €

1000 Disponible 4 jours 5500 1/min5500 1/min323025106001400044.18

22.45 €

1000 Disponible 4 jours 4500 1/min4500 1/min373030116001690051.41

25.78 €

1000 Disponible 4 jours 3900 1/min3900 1/min423035122001880058.215

Loading...

  1. 1

Assistance technique