Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HFL0615-R-L564
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne | 23000 1/min | Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe | 13000 1/min | Diamètre extérieur(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur, bague extérieure [C](mm) | 15 | Diamètre sous rouleaux [F w](mm) | 6 | Poids(g) | 3.825 |
Vous vous trouvez sur la page de Roues libres HFL..-R, avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques, moletage, le numéro d'article est le suivant: HFL0615-R-L564.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HFL0615-R-L564.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles