Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
89334-M |
89336-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de base | Vitesse limite | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,002.05 € | 1000 | 4 jours | 475 1/min | 1280 1/min | 1000000 | 4050000 | 18.37 | ||
6,762.60 € | 1000 | 4 jours | 400 1/min | 1180 1/min | 1260000 | 5100000 | 23.46 |
Loading...
Alésage(mm) | 240 | Diamètre extérieur(mm) | 440 | Hauteur [T](mm) | 122 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vitesse de base
Vitesse limite
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles