Roulement à rouleaux cylindriques, SL02, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier libre, forme SL02

Roulement à rouleaux cylindriques, SL02, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier libre, forme SL02
Roulement à rouleaux cylindriques SL02, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 3 bords à la bague intérieure, forme SL02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL024892
SL024896
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

14,530.95 €

1000 4 jours 460580310 1/min580 1/min1570000450000075.9

16,263.82 €

1000 4 jours 480600290 1/min560 1/min1620000480000076.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 118

Assistance technique