Roulement à rouleaux cylindriques, SL18, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, forme SL18,

Roulement à rouleaux cylindriques, SL18, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, forme SL18,
Roulement à rouleaux cylindriques SL18, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 2 bords à la bague intérieure, forme SL18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL182936-B-XL-C4
SL182936-B-XL-C5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
jeu radial

737.82 €

1000 4 jours C4

751.20 €

1000 4 jours C5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alésage(mm) 180 Diamètre extérieur(mm) 250 Largeur(mm) 42
Vitesse de base 1150 1/min Vitesse limite 1720 1/min Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 455000
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 680000 Poids(kg) 6

Assistance technique