Roulement à rouleaux cylindriques, SL1923, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, forme SL19

Roulement à rouleaux cylindriques, SL1923, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, forme SL19
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques SL1923, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme SL19

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL192344-TB-BR
SL192348-TB-BR
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

11,368.95 €

1000 4 jours 220460145520 1/min910 1/min26500003450000108.94

15,987.77 €

1 Disponible 4 jours 240500155500 1/min860 1/min29000003800000141.61

Loading...

  1. 1

Assistance technique