Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K5X8X10-TV/-2-4 |
K7X10X10-TV/-4-6 |
K28X33X27-TV/0-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Vitesse de base | Vitesse limite | Alésage des aiguilles jointives [F w] (mm) | Diamètre extérieur aiguilles jointives [E w] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 50 | Disponible | 4 jours | 10 | 47000 1/min | 39000 1/min | 5 | 8 | 3000 | 2650 | 0.9 | |
2.72 € | 50 | Disponible | 4 jours | 10 | 35000 1/min | 34500 1/min | 7 | 10 | 3650 | 3600 | 1.2 | |
10.23 € | 1000 | 4 jours | 27 | 9400 1/min | 16100 1/min | 28 | 33 | 23300 | 41000 | 19.8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Vitesse de base
Vitesse limite
Alésage des aiguilles jointives [F w](mm)
Diamètre extérieur aiguilles jointives [E w](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles