Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage

Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage
  • Remise sur volume
Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HK2010
HK2526-L271
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Largeur [C]
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

3.94 €

1 Disponible 4 jours 267600 1/min1010000 1/min12700 1/min20640082000.01
-

5.86 €

1080 Disponible 4 jours 326100 1/min267300 1/min10200 1/min2525500450000.04

Loading...

  1. 1

Assistance technique