Douille à aiguilles HK..-2RS-AS1

Douille à aiguilles HK..-2RS-AS1
  • Remise sur volume
Douille à aiguilles HK..-2RS-AS1, joint à lèvre des 2 côtés, selon DIN 618

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HK4020-2RS-AS1-A-L271
HK5024-2RS-AS1-A-L271
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Largeur [C]
(mm)
Vitesse limite Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

12.75 €

1000 4 jours 473950 1/min203950 1/min4020000385000.05

22.37 €

5 Disponible 4 jours 583150 1/min243150 1/min5031000630000.10

Loading...

  1. 1

Assistance technique