Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HF0612-R-A-L564 |
HF0812-R-A-L564 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne | Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre sous rouleaux [F w] (mm) | Couple de rotation admiss. [M d per] (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 534 | Disponible | 4 jours | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 6 | 0.6 | 2.8 | |
7.46 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 8 | 1 | 3.585 |
Loading...
Largeur, bague extérieure [C](mm) | 12 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne
Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w](mm)
Couple de rotation admiss. [M d per](Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles