Roulements à aig. NA69..-ZW, à 2 rangées

Roulements à aig. NA69..-ZW, à 2 rangées
Roulements à aig. NA69..-ZW, à 2 rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA6910-ZW-S3-XL-R200-250
NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

108.65 €

1000 4 jours 5072404200 1/min7800 1/min660001390000.51

253.91 €

1000 4 jours 75105543150 1/min5400 1/min1180002750001.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique