Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
81172-M |
81176-M |
81180-M |
81184-M |
81188-M |
81192-M |
81196-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Vitesse de base | Vitesse limite | Hauteur [T] (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,236.08 € | 1000 | 4 jours | 360 | 440 | 255 1/min | 720 1/min | 65 | 1140000 | 5100000 | 22.44 | ||
6,020.32 € | 1000 | 4 jours | 380 | 460 | 238 1/min | 690 1/min | 65 | 1170000 | 5400000 | 25.37 | ||
6,622.35 € | 1000 | 4 jours | 400 | 480 | 224 1/min | 650 1/min | 65 | 1200000 | 5700000 | 26.58 | ||
6,886.75 € | 1000 | 4 jours | 420 | 500 | 214 1/min | 630 1/min | 65 | 1230000 | 5900000 | 25.28 | ||
9,298.46 € | 1000 | 4 jours | 440 | 540 | 189 1/min | 590 1/min | 80 | 1790000 | 8200000 | 43.1 | ||
10,320.31 € | 1000 | 4 jours | 460 | 560 | 177 1/min | 560 1/min | 80 | 1840000 | 8700000 | 45.18 | ||
10,799.97 € | 1000 | 4 jours | 480 | 580 | 171 1/min | 540 1/min | 80 | 1860000 | 8900000 | 45.01 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Vitesse de base
Vitesse limite
Hauteur [T](mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles