Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RNA4906-2RSR-XL-QZ7 |
RNA4910-2RSR-XL-QZ7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Vitesse limite | Diamètre sous rouleaux [F w] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.25 € | 50 | Disponible | 4 jours | 47 | 17 | 7500 1/min | 7500 1/min | 35 | 23900 | 28500 | 0.07 | |
46.51 € | 50 | Disponible | 4 jours | 72 | 22 | 4650 1/min | 4600 1/min | 58 | 45000 | 64000 | 0.16 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Vitesse limite
Diamètre sous rouleaux [F w](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles