Butée à rouleaux cylindrique 874..-TV, à plusieurs rangées, cage plastique

Butée à rouleaux cylindrique 874..-TV, à plusieurs rangées, cage plastique
Butée à rouleaux cylindrique 874..-TV, à plusieurs rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

87410-TV

Référence pièce
87410-TV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

295.22 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alésage(mm) 50 Diamètre extérieur(mm) 110 Largeur(mm) 27
Vitesse de base 1200 1/min Vitesse limite 3600 1/min Charge dyn. de base, axiale [C a](N) 740000
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N) 200000 Poids(kg) 1.27

Vous vous trouvez sur la page de Butée à rouleaux cylindrique 874..-TV, à plusieurs rangées, cage plastique, le numéro d'article est le suivant: 87410-TV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 87410-TV.

Assistance technique