Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
89415-M
Alésage(mm) | 75 | Diamètre extérieur(mm) | 160 | Vitesse de base | 1000 1/min |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse limite | 2450 1/min | Hauteur [T](mm) | 51 | Charge dyn. de base, axiale [C a](N) | 500000 |
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N) | 1580000 | Poids(kg) | 5.63 |
Vous vous trouvez sur la page de Butées à rouleaux cyl. 894..-M, à simple effet, combinaison de K894, GS, WS, le numéro d'article est le suivant: 89415-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 89415-M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles