Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBK10X13X14,5-A/0-3 |
KBK10X13X14,5-A/0-7 |
KBK10X14X13(CS)/0-7 |
KBK12X15X15-A(CS)/0-7 |
KBK12X15X17,5/0-7 |
KBK12X17X13/0-7 |
KBK15X19X20(CS)/0-7 |
KBK16X20X20-A(CS)/0-7 |
KBK18X22X22/0-7 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Vitesse limite | Diamètre sous rouleaux [F w] (mm) | Diamètre extérieur aiguilles jointives [E w] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Type d'aiguilles | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.05 € | 10000 | 4 jours | 14.5 | 29500 1/min | 10 | 13 | 5400 | 6600 | 0-3 | 4.7 | ||
5.37 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 14.5 | 29500 1/min | 10 | 13 | 5400 | 6600 | 0-7 | 4.67 | ||
- | 5.09 € | 10000 | 4 jours | 13 | 29000 1/min | 10 | 14 | 6000 | 6200 | 0-7 | 6 | ||
- | 5.89 € | 10000 | 4 jours | 15 | 27000 1/min | 12 | 15 | 6000 | 7900 | 0-7 | 5.6 | ||
6.80 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 17.5 | 27000 1/min | 12 | 15 | 7800 | 11000 | 0-7 | 6.62 | ||
- | 6.92 € | 10000 | 4 jours | 13 | 26500 1/min | 12 | 17 | 7600 | 7700 | 0-7 | 8.06 | ||
- | 7.46 € | 10000 | 4 jours | 20 | 24300 1/min | 15 | 19 | 11300 | 15500 | 0-7 | 13.1 | ||
- | 11.91 € | 10000 | 4 jours | 20 | 23600 1/min | 16 | 20 | 11800 | 16900 | 0-7 | 13.98 | ||
- | 10.12 € | 10000 | 4 jours | 22 | 22400 1/min | 18 | 22 | 13500 | 20700 | 0-7 | 17 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Vitesse limite
Diamètre sous rouleaux [F w](mm)
Diamètre extérieur aiguilles jointives [E w](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type d'aiguilles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles