Roulement à aiguilles NK..-F-XL, à une rangée

Roulement à aiguilles NK..-F-XL, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulement à aiguilles NK..-F-XL, à une rangée, sans bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK30/20-F-XL
NK30/30-F-XL
NK32/20-F-XL
NK35/30-F-XL
NK40/20-F-XL
NK45/20-F-XL
NK45/30-F-XL
NK50/25-F-XL
NK50/35-F-XL
NK60/25-F-XL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

15.83 €

5 Disponible 4 jours 408900 1/min14800 1/min203025500360000.06

18.85 €

10 Disponible 4 jours 408600 1/min14800 1/min303038000600000.10

14.66 €

1000 4 jours 428400 1/min14000 1/min203226000375000.07

20.11 €

10 Disponible 4 jours 457500 1/min12900 1/min303541000690000.11

18.91 €

5 Disponible 4 jours 506900 1/min11400 1/min204029500470000.08

20.20 €

1000 4 jours 556200 1/min10200 1/min204531000530000.09

24.43 €

1000 4 jours 556000 1/min10200 1/min304546500880000.14

23.17 €

1000 4 jours 625700 1/min9200 1/min255043000740000.16

31.03 €

4 Disponible 4 jours 625600 1/min9200 1/min3550570001060000.22

36.03 €

5 Disponible 4 jours 724800 1/min7700 1/min256047500900000.18

Loading...

  1. 1

Assistance technique