Galets à billes sur axe, ZLE Series

Galets à billes sur axe, ZLE Series
Galets à billes sur axe ZLE52..-2Z, à 2 rangées, axe excentrique, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZLE5201-2Z
ZLE5202-2Z
ZLE5204-2Z
ZLE5205-2Z
ZLE5207-2Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur [B]
(mm)
Diamètre extérieur [D]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r w]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r w]
(N)
Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G]
(1/min)
Diamètre d'excentrique [d e]
(mm)
Limite à la fatigue, radiale [C ur w]
(N)
Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure [F r per]
(N)
Poids
(kg)

219.25 €

1000 4 jours 65.53579005300111001827048000.145

233.22 €

1000 4 jours 66.54098007000102002235570000.23

294.85 €

1000 4 jours 76521540011400730024590102000.396

329.95 €

1000 4 jours 88621800014200650024730142000.576

444.95 €

1000 4 jours 998030000250004650351320221001.297

Loading...

  1. 1

Assistance technique