Galet de roulement, PWKR Series

Galet de roulement, PWKR Series
  • Remise sur volume
Galets à billes sur axe PWKR..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, joint à lèvre des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PWKR35-2RS-RR-XL
PWKR40-2RS-RR-XL
PWKR47-2RS-RR-XL
PWKR52-2RS-RR-XL
PWKR62-2RS-RR-XL
PWKR72-2RS-RR-XL
PWKR80-2RS-RR-XL
PWKR90-2RS-RR-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur [B]
(mm)
Diamètre extérieur [D]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r w]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r w]
(N)
Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G]
(1/min)
Diamètre d'ajustement des boulons [d 1]
(mm)
Poids
(kg)

99.98 €

1 Disponible 4 jours 523512500149006000160.160

98.69 €

1000 4 jours 584014300182005000180.236

129.25 €

1000 4 jours 664724400310003800200.373

156.72 €

10 4 jours 665225500335003800200.441

169.97 €

1000 4 jours 806235000445002200240.746

191.11 €

1000 4 jours 807239000530002200240.972

235.37 €

1000 4 jours 1008057000770001800301.557

278.83 €

1000 4 jours 1009063000890001800301.924

Loading...

  1. 1

Assistance technique