Inscription
Configurer
  • Largeur [B](mm)
  • Diamètre extérieur [D](mm)
  • Charge dyn. de base, radiale [C r w](N)
  • Charge stat. de base, radiale [C 0r w](N)
  • Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G](1/min)
  • Diamètre d'ajustement des boulons [d 1](mm)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Galets à billes sur axe PWKRE-2RS-ZL Series

    Galets à billes sur axe PWKRE-2RS-ZL Series

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Largeur [B]

    (mm)

    Diamètre extérieur [D]

    (mm)

    Charge dyn. de base, radiale [C r w]

    (N)

    Charge stat. de base, radiale [C 0r w]

    (N)

    Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G]

    (1/min)

    Diamètre d'ajustement des boulons [d 1]

    (mm)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    52
    35
    12500
    14900
    6000
    16
    0.176
    1 pièces
    66
    52
    25500
    33500
    3800
    20
    0.461
    1 pièces
    80
    72
    39000
    53000
    2200
    24
    1.001
    1 pièces
    100
    80
    57000
    77000
    1800
    30
    1.821
    1 pièces
    100
    90
    63000
    89000
    1800
    30
    2.186
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    145.43 €
    ( 173.06 € )
    4 jours ouvrables
    180.02 €
    ( 214.22 € )
    4 jours ouvrables
    260.29 €
    ( 309.75 € )
    4 jours ouvrables
    324.14 €
    ( 385.73 € )
    4 jours ouvrables
    357.38 €
    ( 425.28 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Galets à billes sur axe PWKRE..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, joint à lèvre des 2 côtés