Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR5000-2RS-RR
Diamètre extérieur [D](mm) | 28 | Hauteur [C](mm) | 12 | Charge dyn. de base, radiale [C r w](N) | 4800 |
---|---|---|---|---|---|
Charge stat. de base, radiale [C 0r w](N) | 2950 | Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G](1/min) | 9000 | Poids(kg) | 0.03 |
Vous vous trouvez sur la page de Galets LR50, à 2 rangées, étanchéité des 2 côtés, le numéro d'article est le suivant: LR5000-2RS-RR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR5000-2RS-RR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles