Bocube, Accessoires, Rails DIN EN 60715 TH 15, acier zingué

Bocube, Accessoires, Rails DIN EN 60715 TH 15, acier zingué
  • Remise sur volume
Remarques:
Vis de fixation voir « Accessoires universels ».
C = longueur du rail DIN en mm
Bornes et montage des bornes sur demande.
Fourniture:
1 rail DIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS 15.070.1
TS 15.110.1
TS 15.150.1
TS 15.185.1
TS 15.190.1
TS 15.230.1
TS 15.285.1
TS 15.345.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

1.57 €

1 Disponible 3 jours 70

2.13 €

1 Disponible 3 jours 110

2.78 €

1 Disponible 23 jours 150

3.10 €

1 Disponible 23 jours 185

3.25 €

1 Disponible 3 jours 190

3.28 €

1 Disponible 3 jours 230

4.53 €

1 Disponible 3 jours 285

4.92 €

1 Disponible 3 jours 345

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rail Rail DIN Matériau Acier Modèle Rail Din 15 Mm
Finition de La Surface Galvanisé Forme de Trou Trou oblong Épaisseur de Matériau(mm) 1
Hauteur(mm) 15

Assistance technique