Bocard, Accessoires, Rails DIN TS 15 / TS 35, rail oméga DIN EN 60715 TH 15 / TH 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS 15.160.1
TS 15.215.1
TS 15.225.1
TS 15.250.1
TS 35.160.1
TS 35.176.1
TS 35.198.1
TS 35.216.1
TS 35.225.1
TS 35.233.1
TS 35.288.1
TS 35.367.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)

3.03 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm16015

3.40 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm21515

3.45 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm22515

3.67 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm25015

3.32 €

1 Disponible 3 jours Rail Din 35/7,5 Mm16035

3.27 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm17635

3.60 €

1 Disponible 3 jours Rail Din 35/7,5 Mm19835

2.30 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm21635

3.73 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm22535

3.80 €

1 Disponible 3 jours Rail Din 35/7,5 Mm23335

13.13 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm28835

5.42 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm36735

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rail Rail DIN Matériau Acier Finition de La Surface Galvanisé
Forme de Trou Trou oblong Épaisseur de Matériau(mm) 1

Assistance technique