Couplage à fente avec moyeux fendus, KBFH

Couplage à fente avec moyeux fendus, KBFH
· Câblage de couplage à fente avec moyeu fendu
· Matériau du moyeu: aluminium ou acier inoxydable
· Pour des diamètres d'arbre de 6 à 40 mm
· Rigidité en torsion élevée, compensation du désalignement de l'arbre à de faibles forces de rappel
· La conception du moyeu de serrage est facile à installer
· Parfait pour être utilisé dans des environnements hygiéniques
· Plage de couple: 10 – 240 Nm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBFH/25-[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-[6-12/1]-N[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-N[6-12/1]-[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/25-N[6-12/1]-N[6-12/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-[6-14/1]-N[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-N[6-14/1]-[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/30-N[6-14/1]-N[6-14/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-[6-19/1]-N[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-N[6-19/1]-[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/40-N[6-19/1]-N[6-19/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-[10-26/1]-N[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-N[10-26/1]-[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/50-N[10-26/1]-N[10-26/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-[10-30/1]-N[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-N[10-30/1]-[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/60-N[10-30/1]-N[10-30/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-[15-35/1]-N[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-N[15-35/1]-[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/70-N[15-35/1]-N[15-35/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-[20-40/1]-N[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-N[20-40/1]-[20-40/1]-[AL,​VA]
KBFH/80-N[20-40/1]-N[20-40/1]-[AL,​VA]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Taille Couple TKN (AL)
(Nm)
Couple TKN (VA)
(Nm)
E Dimension
(mm)
C Dimension
(mm)
S
Vis (ISO4762) TA
(Nm)
Masse AL
(g)
Masse VA
(g)
Moment d'inertie J AL
(g m²)
Moment d'inertie J VA
(g m²)
Rigidité du ressort
torsion CT 10³ (AL)
(Nm/rad)
Rigidité du ressort
Torsion CT 10³ (VA)
(Nm/rad)
Désalignement
Radial ΔKr
(mm)
Désalignement
Axial ΔKa
(mm)
Désalignement
Angulaire ΔKw
(°)
Vitesse maximale
(min-1)
Taille d'alésageD1
min~max
(mm)
Taille d'alésage D2
min~max
(mm)
Rainure de clavette D1 D1
(mm)
Rainure de clavette D2 D2
(mm)
Matériel
1 12 jours 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Aucune rainure de clavette possible6 ~ 12Aucune rainure de clavette possible6 ~ 12Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Aucune rainure de clavette possible6 ~ 12Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 12Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 12Aucune rainure de clavette possible6 ~ 12Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 25282571684M3x10/1.527740.002280.006310.7331.5580.11.01.080006-126-12Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 12Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 12Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Aucune rainure de clavette possible6 ~ 14Aucune rainure de clavette possible6 ~ 14Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Aucune rainure de clavette possible6 ~ 14Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 14Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 14Aucune rainure de clavette possible6 ~ 14Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 3040301025115.5M4x10/3.4551600.00680.01860.8682.530.10.851.060006-146-14Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 14Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 14Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Aucune rainure de clavette possible6 ~ 19Aucune rainure de clavette possible6 ~ 19Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Aucune rainure de clavette possible6 ~ 19Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 19Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 19Aucune rainure de clavette possible6 ~ 19Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 4048401936115.5M5x14/71183400.02790.07583.76711.0080.150.851.050006-196-19Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 19Avec supplément pour rainure de clavette6 ~ 19Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Aucune rainure de clavette possible10 ~ 26Aucune rainure de clavette possible10 ~ 26Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Aucune rainure de clavette possible10 ~ 26Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 26Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 26Aucune rainure de clavette possible10 ~ 26Acier inoxydable / Aluminium
1 12 jours 5065503573199.5M6x16/142506850.08970.2467.19620.9950.150.71.5500010-2610-26Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 26Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 26Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Aucune rainure de clavette possible10 ~ 30Aucune rainure de clavette possible10 ~ 30Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Aucune rainure de clavette possible10 ~ 30Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 30Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 30Aucune rainure de clavette possible10 ~ 30Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 608060701102512.5M8x18/2750013050.25370.69412.7537.1650.150.71.5450010-3010-30Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 30Avec supplément pour rainure de clavette10 ~ 30Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Aucune rainure de clavette possible15 ~ 35Aucune rainure de clavette possible15 ~ 35Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Aucune rainure de clavette possible15 ~ 35Avec supplément pour rainure de clavette15 ~ 35Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Avec supplément pour rainure de clavette15 ~ 35Aucune rainure de clavette possible15 ~ 35Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 7095701301902512.5M8x25/2775020750.50661.40766.768196.0240.10.331.0400015-3515-35Avec supplément pour rainure de clavette15 ~ 35Avec supplément pour rainure de clavette15 ~ 35Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Aucune rainure de clavette possible20 ~ 40Aucune rainure de clavette possible20 ~ 40Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Aucune rainure de clavette possible20 ~ 40Avec supplément pour rainure de clavette20 ~ 40Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Avec supplément pour rainure de clavette20 ~ 40Aucune rainure de clavette possible20 ~ 40Acier inoxydable / Aluminium
1 22 jours 80100801802402512.5M8x30/27104027550.96242.6278.189229.5240.10.331.0350020-4020-40Avec supplément pour rainure de clavette20 ~ 40Avec supplément pour rainure de clavette20 ~ 40Acier inoxydable / Aluminium

Loading...

  1. 1

Assistance technique